Gas Cylinder Heaters
mm (0.5") Thick Self-Regulating Grounded Heating Element Maintenance Temperature When Ambient is -1 to 35°C (30 to 95°F)* Bottom: 32 to 54°C (90 to 129°F) Top: 27 to 49°C (81 ...
https://br.omega.com/pptst/GCW_WARMERS.html - 88K - 5/18/2024
Transdutor de Pressão de Baixo Diferencial Úmido/Úmido
Transdutor de Pressão de Baixo Diferencial Úmido/Úmido imagem meramente ilustrativa 0,25% de Exatidão Classificação NEMA 4 (IP65) Ambientes Corrosivos Úmido/Úmido Ideal ...
https://br.omega.com/pptst/PX2300.html - 86K - 5/18/2024
Digital Thermometer with Infrared or Dual Thermocouple Input
of View 6:1 Adjustable Emissivity 0.1 to 1.00 Display IR Temperature, Ambient Temperature and IR-Ambient Differential Temperature Functions: Hold/Min/Max/Max-Min/AVG Auto ...
https://br.omega.com/pptst/HHC200-SERIES.html - 97K - 5/18/2024
Transdutor de Pressão com Saída USB para Uso Industrial
Construção para Uso Pesado e Ambientes Agressivos Disponível em Modelos de ... construção em aço inoxidável tudo, tornando-o adequado para ambientes mais agressivos. ...
https://br.omega.com/pptst/PX51_PXM51-USBH.html - 82K - 5/18/2024
Transmissor de Pressão Sanitário com Display, Industrial, Ajustável
IP67 em 316SS para proteção contra ambientes agressivos Display de 5 dígitos para ... 316 é classificado como IP67, o que o torna adequado para ambientes de lavagem. ...
https://br.omega.com/pptst/PX3005K.html - 90K - 5/18/2024
Weather Resistant Temperature-to-Wireless
Connector Transmits Measured and Ambient Temperatures, Signal Strength and Battery ... the UWRTD will transmit the measured and ambient temperatures, along with RF signal ...
https://br.omega.com/pptst/UWRTD-2A-NEMA.html - 85K - 5/18/2024
Weather Resistant Wireless Relative Humidity/Temperature Transmitter
Life Transmits Relative Humidity, Ambient Temperature, Signal Strength and Battery ... Each unit measures and transmits relative humidity reading, ambient temperature, RF signal ...
https://br.omega.com/pptst/UWRH-2A-NEMA-M12.html - 85K - 5/18/2024
Rugged Wireless Process Transmitters - Não pode ser vendido...
Transmitted data includes the process measurement along with the ambient temperature, RF ... whichever is greater; @ 22°C (72°F) ambient temperature and emissivity =0.95 Optical ...
https://br.omega.com/pptst/UWXL.html - 84K - 5/18/2024
RTD-to-Wireless Connector/Converter
Connector Transmits Process Temperature, Ambient Temperature, Signal Strength and Battery ... temperature, along with the connector ambient temperature, RF signal strength and ...
https://br.omega.com/pptst/UWRTD.html - 109K - 5/18/2024
Rugged Infrared Non-Contact Temperature Sensor
Free Output of 0 to 10V with Changes in Ambient 3:1 (17°) Field of View Termômetros ... reading Repeatability: ±1% of reading Ambient Operating Temperature: -18 to 38°C (0 to ...
https://br.omega.com/pptst/OS36-3-RF.html - 84K - 5/18/2024
Gravadores Circulares
ambiental são ideais para processos relacionados ao controle e manutenção de tempo em automação industrial. Por isso, seus gráficos são programados conforme o período ...
https://br.omega.com/subsection/gravadores-circulares-ambiental.html - 74K - 5/18/2024
Gravadores Verticais
Gravadores Verticais Gravadores verticais ambiental se aplicam de maneira linear à gravação de processos contínuos. Além disso, contam com seções do papel que podem ser ...
https://br.omega.com/subsection/gravdores-verticais-ambiental.html - 59K - 5/18/2024
Gravadores Híbridos
e ambiental servem para papel e digital, com fácil leitura e armazenamento de dados
https://br.omega.com/subsection/gravadores-hibridos-ambiental.html - 62K - 5/18/2024
Gravadores de Mesa
ambiental são parecidos com o de estilo vertical, porém, são ideais para uso em pesquisa, desenvolvimento e produção, bem como em aplicações de serviço e em educação
https://br.omega.com/subsection/gravadores-mesa-ambiental.html - 58K - 5/18/2024
Gravadores X-Y
ambiental aceitam duas entradas e oferecem precisão, com um comparativo entre tabela e gráfico. Além disso, contam com utilização massiva para determinar a relação entre ...
https://br.omega.com/subsection/gravadores-x-y-ambiental.html - 54K - 5/18/2024
Bombas peristálticas
Simplicidade excepcional, fácil utilização e capacidade variável de vazão. Ideais para uso em ambientes estéreis, corrosivos, ou ambientes de operação de vazão de fluido ...
https://br.omega.com/subsection/bombas-peristalticas.html - 64K - 5/18/2024
Medidores de Precisão para Bancada
Bancada Medidores de precisão de bancada ambiental são ferramentas transportáveis que fornecem temperaturas controladas com alta estabilidade e uniformidade em qualquer ...
https://br.omega.com/subsection/medidores-precisao-bancada-ambiental.html - 66K - 5/18/2024
Termopares e Sondas Termopares
Termopares e Sondas Termopares Sondas termopares são instrumentos perfeitos para ambientes industriais, com o reforço necessário para cada aplicação Série DRTB Série DRTB ...
https://br.omega.com/subsection/termopares-sondas-termopares.html - 109K - 5/18/2024
Poços Termométricos Sólidos / Revestidos em PFA
Poços Termométricos Sólidos / Revestidos em PFA Poços termométricos sólidos revestidos em PFA toleram ambientes químicos agressivos, tornando o local ideal para uso em ...
https://br.omega.com/subsection/pocos-termometricos-solidos-revestidos-pfa.html - 59K - 5/18/2024
Manômetros preenchidos com líquido
Manômetros preenchidos com enchimento líquido minimiza o efeito de ambientes severos, protege as partes internas do medidor e proporciona uma lubrificação contínua do ...
https://br.omega.com/subsection/manometros-preenchidos-liquido.html - 62K - 5/18/2024
Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos
Técnicos Mais Artigos Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Uma das maneiras mais fáceis de medir ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/Medicao-de-temperatura-em-ambientes-eletromagneticos.html - 70K - 5/18/2024
Transdutores de Pressão de Alta Temperatura e Elementos de Refrigeraç...
vezes uma tarefa desafiadora devido a ambientes agressivos, frequentemente encontrados ... mais comum para medir a pressão em ambientes quentes e, embora reduzam calor com um ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/transdutores-pressao-alta-temperatura-elementos-refrigeracao.html - 70K - 5/18/2024
Monitoramento Durante Armazenagem e Transporte
propelente, devem ser mantidos em ambientes controlados durante todas as fases de ... Transporte Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Monitoramento da ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/monitoramento-durante-transporte-armazenagem.html - 67K - 5/18/2024
Introdução ao Registro de Dados de Temperatura
Isso impede que os registradores de sensor interno usados em ambientes de alta temperatura ... Trata-se o problema de fazer medições em ambientes quentes ou frios demais usando um ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/introducao-registro-dados-temperatura.html - 72K - 5/18/2024
Monitoramento da Qualidade do Ar | Coisas que você deve saber
... das normas de órgãos de controle ambiental (CETESB, FEPAM) ou para verificar ... Monitoramento | Produtos Relacionados Monitoramento Ambiental e Gravação pela Internet, ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/monitoramento-da-qualidade-do-ar.html - 65K - 5/18/2024
Considerações Práticas ao Escolher um Transdutor de Pressão
o transdutor ou transmissor e sua fonte de energia devem ser adequados a esses ambientes. ... vezes uma tarefa desafiadora devido a ambientes agressivos, frequentemente encontrados ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/escolhendo-um-transdutor-de-pressao.html - 66K - 5/18/2024
Artigos Técnicos - OMEGA Engineering®
Deve-se sempre dar a mais alta prioridade à segurança em instalações com maquinário de produção. Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Indústria 4.0 - A ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/ - 62K - 5/18/2024
Tipos de Célula de Carga: Escolhendo o Equipamento de Pressão...
... e Elementos de Refrigeração A medição de pressão é muitas vezes uma tarefa desafiadora devido a ambientes agressivos, frequentemente encontrados em fabricação industrial... ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/tipos-de-celula-de-carga.html - 62K - 5/18/2024
Usando Células de Carga para Pesar Caminhões, Trens e Aviões
... de choque, carregamento fora do centro e a necessidade de proteção ambiental. ... As células de carga para ambientes ao ar livre devem ser especificadas para atender aos ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/usando-celulas-de-carga-para-pesar-caminhoes-trens-avioes.html - 72K - 5/18/2024
OMEGA Desempenha Papel Notável na Construção do Espelho LSST
... Papel Notável na Construção do Espelho LSST Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Aplicações de Medidor de Painel Digital Artigos Técnicos - OMEGA ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/estudo-de-caso-espelho-lsst.html - 66K - 5/18/2024